Publier vos produits
MASTER-RING | Gasket Insert | Blind Plug
MASTERTEC

MASTER-RING | Gasket Insert | Blind Plug

Traduit par Google,

Bouchons aveugles en acier inoxydable V2A pour trous de carottage et manchons muraux. Diamètres intérieurs disponibles : 50 à 300 mm

Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

Spécification
  • material:

    rubber: EPDM | sealing width: 40 mm | pressure plates, screws, nuts: V2 A

    available inner diameters:

    50-300 mm

    overall length:

    40 mm

    versions (Ø diameter):

    • Art.-No. 120518: Ø 50 mm
    • Art.-No. 120520: Ø 80 mm
    • Art.-No. 120525: Ø 100 mm
    • Art.-No. 120530: Ø 125 mm
    • Art.-No. 120535: Ø 150 mm
    • Art.-No. 120540: Ø 200 mm
    • Art.-No. 120545: Ø 250 mm
    • Art.-No. 120550: Ø 300 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.master-ring-blindstopfen
  • Date de publication2025-11-20
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée