Publier vos produits
Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm
Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm
Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm
    MATAKI

    Mataki Power FR Exposed Roof - Movement joint less than 15 mm

    Traduit par Google,

    Mataki POWER, la nouvelle génération d'étanchéité électrique, est un système d'étanchéité 100 % électrique conçu pour les toitures d'environnements sensibles aux exigences particulières, tels que les hôpitaux, les salles serveurs et les sites industriels sensibles. Sa structure en polyester haute résistance et son mélange bitumineux optimisé pour la pose à l'air chaud lui confèrent une grande souplesse en hiver et une robustesse à toute épreuve en été. L'ardoise gris graphite de Mataki POWER apporte une touche d'élégance et de sobriété.

    Mataki Power est un système d'étanchéité monocouche qui s'installe sur la plupart des supports existants, tels que la laine minérale, le béton, les panneaux bruts/contreplaqués et les systèmes d'étanchéité existants. Mataki Power figure sur la liste des systèmes d'étanchéité agréés TÄTSKIKTSGARANTIER™ pour les toitures exposées.

    Spécification
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 4700

      Fire class: TKY-A-0234

      Length (m): 8

      Width (m): 1

      Weight (kg): 38

      Weight (kg/m²): 4.7

      Product color: Graphite gray

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: Electric

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mataki-power-fr-exponerat-tak-rorelsefog-mindre-an-15-mm
    • Famille de produitsMataki Power FR
    • Groupe de produitsExponerade tätskikt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Code ETIMEG019610
    • Nom ETIMRoofing materials
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 11
    • Titre OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction