Publier vos produits
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)
    MATAKI

    Mataki UnoTech FR Exposed Roof - Waterproofing against roof drain (insulation and TRP)

    Traduit par Google,

    Mataki UnoTech FR est un système d'étanchéité monocouche qui s'applique sur la plupart des supports courants, tels que la laine minérale, le béton, les palplanches/contreplaqué et les étanchéités existantes. Mataki UnoTech FR figure sur la liste TÄTSKIKTSGARANTIER™ des systèmes d'étanchéité agréés pour toitures exposées.

    Spécification
    • Country of manufacture: Sweden

      Quality designation: SEP 5500

      Fire rating: TKY-A-0234

      Length (m): 7.5

      Width (m): 1

      Weight (kg): 41

      Weight (kg/m²): 5.5

      Product color: Slate gray, Crystal black, Red, White, Green

      Frame: Polyester/glass

      Top: Slate

      Bottom: Plastic

      Warranty: Waterproofing guarantees

      Installation method: LPG

    Spécifications techniques
    • Réference unique.mataki-unotech-exponerat-tak-skiffergra-tatskikt-mot-takbrunnisolering-och-trp
    • Famille de produitsMataki UnoTech FR
    • Groupe de produitsExponerade tätskikt
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-12
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBitumen
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCRoofing materials
    • Code UNSPSC301515
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Flat roof covering systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 13 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bituminous Sheet Waterproofing
    • Numéro OmniClass23-13 25 17 13 11
    • Titre OmniClassBituminous Sheet Waterproofing
    • Code CSI UniFormat IIB1020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Construction