Publier vos produits
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S
Ceiling luminaire Focus S

    Ceiling luminaire Focus S

    Traduit par Google,
    Corps en métal. Mécanisme pivotant. Supports optionnels : intégrés et amovibles (pour une ou deux lampes à dôme). Grand choix de couleurs. Source lumineuse : ampoule à culot GU10.
    Spécification
    • Article C050CL-U-1B
      Title Ceiling luminaire FOCUS S GU10 1x10W
      Lamps 1xGU10
      Lamp power, W 10
      Fitting material Aluminum
      IP protection IP 20
      Height 128 mm
      Voltage 50Hz AC 220-240
      Diameter 52 mm
      Warranty 5 years
      Power 10 W
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ceiling-luminaire-Focus--S
    • Famille de produitsArchitectural
    • Groupe de produitsFocus S
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)128
    • Largeur (mm)52
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.17
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps