Publier vos produits
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp
Rim pendant lamp

    Rim pendant lamp

    Traduit par Google,
    Le modèle a la forme d'un anneau en métal. La série est représentée par des luminaires de différentes tailles en 3 couleurs : blanc, noir et laiton. Sources de lumière LED
    Spécification
    • Maximum lamp power, W: 115

      Lamp power: 118

      VOLTAGE: AC220_240 V

      Width, mm: 800

      LED: Yes

      Ceiling mount type: Plank

      Luminous Flux, Lm: 6100

      Color Temperature, K: 4000

      Warranty 3 years

      Article:MOD058PL-L100BS4K

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Rim-pendant-lamp
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsRim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1000
    • Largeur (mm)800
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireLaiton
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps