Publier vos produits
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors
Pendant lamp Basic colors

    Pendant lamp Basic colors

    Traduit par Google,
    Matériau des armatures — métal. Abat-jour — noir, blanc et deux nuances instantanées de gris. Formes universelles et basiques de lampes à dôme. Inclus : un crochet, une base supplémentaire et un élément métallique permettant de fixer la suspension dans la zone souhaitée ou de l'utiliser comme applique murale. Culot E27. Les lampes ne sont pas incluses.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Basic colors
      Lamps 1XE27
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm 155
      Lighting fixture height , mm 3180
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm -
      Lighting fixture depth, mm 155
      Lighting fixture diameter, mm 350
      Diameter of the ceiling cup, mm 100
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Basic-colors
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsBasic colors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3180
    • Profondeur (mm)155
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.94
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps