Publier vos produits
Pendant lamp Marmo
Pendant lamp Marmo

    Pendant lamp Marmo

    Traduit par Google,
    Les ferrures métalliques sont plaquées en couleur or. Éléments décoratifs—plaques en pierre naturelle avec motif texturé. La combinaison de lignes rectangulaires et d'éléments arrondis dans la conception. Source lumineuse — lampe avec culot E14.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Marmo
      Lamps 6ХE14
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 375
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture diameter, mm 517
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD099PL-06G


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Marmo
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsMarmo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)375
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)7.02
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps