Publier vos produits
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami
Pendant lamp Origami

    Pendant lamp Origami

    Traduit par Google,
    Matériau des raccords : métal. Nuances — blanc, noir. Conception portable pour le réglage du niveau d'éclairage et de la conception. Câbles sous tension sécurisés. Sources lumineuses LED avec une température de couleur de 4000°C.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Origami
      Lamps 3ХLED module
      Lamp power, W 46
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 2300
      Color temperature, k 4000
      Lighting fixture height , mm 187
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 15
      Lighting fixture depth, mm 800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD163PL-L38B4K1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Origami
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsOrigami
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)187
    • Largeur (mm)15
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)2.75
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe