Publier vos produits
Pendant lamp Palette
Pendant lamp Palette

    Pendant lamp Palette

    Traduit par Google,
    Les ferrures en métal combinent les couleurs gris, or et argent. Combinaison de formes cylindriques dans la conception. La hauteur est réglable à l'aide d'un câble. Source lumineuse — lampe avec culot GU10.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Palette
      Lamps 1ХGU10
      Lamp power, W 40
      Voltage, V AC220_240
      Lighting fixture height , mm 340
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 95
      Lighting fixture diameter, mm 95
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD303PL-01CFL2


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Palette
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsPalette
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)340
    • Largeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.19
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps