Publier vos produits
Pendant lamp Ring
Pendant lamp Ring

    Pendant lamp Ring

    Traduit par Google,
    Armature en métal. Diffuseurs en verre dépoli.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Ring
      Lamps 2ХG9
      Lamp power, W 25
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade diameter, mm
      120
      Lighting fixture height , mm 480
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 170
      Lighting fixture depth, mm 120
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD013PL-02B


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Ring-
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsRing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)480
    • Largeur (mm)170
    • Profondeur (mm)1200
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.88
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe