Publier vos produits
Pendant lamp Sonata
Pendant lamp Sonata
Pendant lamp Sonata

    Pendant lamp Sonata

    Traduit par Google,
    Ferrures en aluminium en deux teintes : laiton, chrome. Diffuseur en acrylique doux, répartition douce de la lumière. Éléments décoratifs - les tubes métalliques ont la même couleur que les raccords. Source de lumière LED, la température de couleur est de 3000K.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Sonata
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 12
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 330
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 360
      Height of the ceiling cup, mm 25
      Lighting fixture width, mm 81
      Lighting fixture depth, mm 81
      Lighting fixture diameter, mm 81
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD410PL-L12BS3K


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Sonata
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsSonata
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)81
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.76
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe