Publier vos produits
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas
Wall lamp Dallas

    Wall lamp Dallas

    Traduit par Google,
    Base en métal, couleur - noir. Lampes à dôme double en verre. La lampe à dôme intérieure est transparente et en forme de cône. La lampe à dôme extérieure en trois formes géométriques, couleur du verre : or miroir et chrome miroir, café, fumé. Longueur du fil réglable : 3 mètres. Source lumineuse - lampe avec une base E14.
    Spécification
    • Title Wall lamp Dallas
      Lamps 5XG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 240
      Height of the ceiling cup, mm -
      Lighting fixture lenght, mm

      380

      Lighting fixture depth, mm 230
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Dallas---
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDallas
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)230
    • Profondeur (mm)380
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.14
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps