Publier vos produits
Wall lamp Mollis
Wall lamp Mollis

    Wall lamp Mollis

    Traduit par Google,
    Garnitures et plafonniers en métal, couleur — noir. La forme originale de la lampe coupole avec un contour lisse. Les sources lumineuses sont cachées sous le diffuseur en acrylique.
    Spécification
    • Title Wall lamp Mollis
      Lamps 1ХG9
      Lamp power, W 28
      Voltage, V AC220_240
      Lampshade height, mm 100
      Lighting fixture height , mm 360
      Lighting fixture width, mm 95
      Lighting fixture depth, mm 1050
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD126WL-01B1


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Mollis
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsMollis
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)360
    • Largeur (mm)95
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.01
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps