Publier vos produits
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
Wall lamp Shim
    Archivé

    Wall lamp Shim

    Shim series of wall lamps designed for architectural lighting of the buildings. The range includes models with one and two-way light beams, as well as lamps with a high power of 24W for high-quality and bright lighting of both private and commercial buildings. Color scores: graphite and white. Color temperature of 3000K is optimal for outdoor lighting.
    Spécification
    • Title Wall lamp Shim
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 24
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 1700
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 240
      Lighting fixture width, mm 117
      Lighting fixture depth, mm 90
      LED +
      IP IP 65
      Warranty 5 years
      Article O303WL-L24GF3K


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Shim
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsShim
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)24
    • Largeur (mm)117
    • Profondeur (mm)90
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1.05
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps