Publier vos produits
MasterSeal 6100 FX - Système à base hydraulique, monocomposant, léger, pour l'imperméabilisation et la protection du béton
MasterSeal 6100 FX - Système à base hydraulique, monocomposant, léger, pour l'imperméabilisation et la protection du béton
MasterSeal 6100 FX - Système à base hydraulique, monocomposant, léger, pour l'imperméabilisation et la protection du béton
MasterSeal 6100 FX - Système à base hydraulique, monocomposant, léger, pour l'imperméabilisation et la protection du béton
MasterSeal 6100 FX - Système à base hydraulique, monocomposant, léger, pour l'imperméabilisation et la protection du béton
MasterSeal 6100 FX - Système à base hydraulique, monocomposant, léger, pour l'imperméabilisation et la protection du béton
MasterSeal 6100 FX - Système à base hydraulique, monocomposant, léger, pour l'imperméabilisation et la protection du béton
MasterSeal 6100 FX - Système à base hydraulique, monocomposant, léger, pour l'imperméabilisation et la protection du béton
    Archivé

    MasterSeal 6100 FX - Système à base hydraulique, monocomposant, léger, pour l'imperméabilisation et la protection du béton

    Système à base hydraulique, monocomposant, léger, pour l'imperméabilisation et la protection du béton MasterSeal 6100 FX - Membrane élastique monocomposante à faible consommation, innovative et pérenne, pour l'imperméabilisation haute performance des structures en béton
    Spécification
    • Mise en oeuvre, suivant les instructions du fabricant, de 2 mm de membrane d'imperméabilisation hydraulique élastique et flexible ( monocomposante) MasterSeal 6100 FX de BASF France Division Construction Chemicals. Caractéristiques technique du produit: Densité du mélange (EN 1015-6): < 1,3 g/cm3 Perméabilité à la vapeur d'eau (EN ISO 7783-1,2): Sd < 2 m (2mm d'épaisseur) Perméablité au CO2 (EN 1062 – 6): Sd > 100 m (2mm d'épaisseur) Absorption d'eau par capillarité (EN 1062-3): w < 0,05 kg/m2 h0.5 Résistance à la pression d'eau (positive EN 12390-8) ≥ 5,0 bar Résistance à la pression d'eau (négative UNI 8298-8) ≥ 1,0 bar Comportement à la fissuration (statique EN 1062 – 7 (A)): ≥ A4 (23ºC); ≥ A3 (-10ºC) Comportement à la fissuration (dynamique EN 1062 – 7 (B): ≥ B3.1 (23ºC); ≥ B3.1 (-10ºC) Pontage des fissures (sans vieillissement) ≥ 2,0 mm (23ºC); ≥ 0,6 mm (-10ºC) Adhérence par traction directe (EN 1542): ≥ 2.0 N/mm2 Adhérence après cycle gel-dégel (EN 13687-1): ≥ 1,7 N/mm2 Résistance aux chocs (EN ISO 6272): ≥ 5 Nm Résistance à l'abrasion (EN ISO 5470-1): < 1200 mg Emission d'ammoniac 15 premières minutes (EN ISO 16000-9:2006-9): ≤ 5 mg/m3
    Spécifications techniques
    • Réference unique.6100
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-09-26
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalCiment à modification polymère
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité
    • Classification IFCMatériau
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_66
    • Description de l'Uniclass 2015Polymer-modified cementitious slurries
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryPolymer-modified cementitious slurries
    • Code CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing