Publier vos produits
Mortier de réparation du béton structurel - R4 - MasterEmaco S 488
Archivé

Mortier de réparation du béton structurel - R4 - MasterEmaco S 488

MasterEmaco S 488 mortier rhéoplastique à retrait compensé, pour la réparation structurelle du béton. MasterEmaco S 488 peut être appliqué dans un épaisseur allant de 12mm jusqu'à 50 mm, verticale et en sous-face. MasterEmaco S 488 offre un réparation du béton durable et solide.
Spécification
  • DOMAINE D'APPLICATION
    MasterEmaco S 488 est recommendé pour des réparations projetées ou à la truelle, horizontales ou verticales dans un épaisseur de plus de 12 mm dikte. Applications typiques sont:
    • Réparations des éléments structurals comme des poutres et colonnes
    • Réparations des éléments structurals soumis à des sollicitations répétitives
    • Réparations dans des environnements portuaire ou maritime
    • Réparations des ponts, tunnels, garages, silo's, etc
    PROPRIÉTÉS ET AVANTAGES
    • Retrait compensé - Volume stable à l'état humide et durci, ce qui réduit la tendance à se fissurer
    • Monocomposant, seulement ajouter de l'eau • Aucun produit d'adhérence nécessaire - Facile à appliqquer
    • Imperméable pour des éléments agressifs - longue durée de vie
    • Pulvérisable - Possible de réparer des surfaces à forme complexe
    • Installation facile et rapide - Temps de réparation limité

Spécifications techniques
  • Réference unique.MasterEmaco_S_488
  • Famille de produitsMasterEmaco® - Master Builders Solutions
  • Groupe de produitsStructural Concrete Repair Mortars
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-10-04
  • Numéro d'édition1
Liens
En rapport
  • Matériel principalCiment
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
  • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
  • Code CSI MasterFormat 201403 01 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Maintenance of Concrete
  • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
  • Titre OmniClassRepair Mortars

Produits similaires