Publier vos produits
Béton: Mortier de réparation du béton pour zones de trafic - R4 - MasterEmaco T 1200 PG
Béton: Mortier de réparation du béton pour zones de trafic - R4 - MasterEmaco T 1200 PG
    Archivé

    Béton: Mortier de réparation du béton pour zones de trafic - R4 - MasterEmaco T 1200 PG

    MasterEmaco T 1200 PG: Mortier de réparation et de scellement de consistence fluide, à durcissement et à prise rapide, renforcé de fibres, pour la réparation des zones de trafic. MasterEmaco T 1200 PG est utilisé pour: • Scellement des regards de visite de petites à grandes surfaces en utilisant un coffrage • Réparation structurelle d'éléments en béton • Jointoiement de pavés • Scellement de mobilier urbain • Optimaliser la gestion du trafic • Utilisation dans des conditions froides et difficiles • Application à l'intérieur et à l'extérieur • Lorsqu'une réouverture rapide au trafic est nécessaire
    Spécification
    • Application d'un mortier de réparation et de scellement, monocomposant, à durcissement et à prise rapide, conformément à la norme EN 1504 partie 3 classe R4. MasterEmaco T 1200 PG de Master Builders Solutions (ou équivalent). Données techniques du produit: Module d'élasticité (statique; (20ºC; EN 13412): ≥ 40 kN/mm2 (28 j) Résistence à la compression (20ºC - EN 12190): ≥ 40 N/mm2 (2 heures); ≥ 55 N/mm2 (4 heures); ≥ 70 N/mm2 (24 heures); ≥ 100 N/mm2 (28 j) Résistance à la compression (-5ºC - EN 12190): ≥ 9 N/mm2 (2 heures); ≥ 25 N/mm2 (4 heures); ≥ 60 N/mm2 (24 heures); ≥ 85 N/mm2 (28 j) Adhérence au béton (20ºC - EN 1542) ≥ 3 N/mm2 (28 dj) Adhérence au béton après cycle gel - dégel (EN 13687-1): ≥ 3 N/mm2 (28 j) Résistance à la carbonatation (EN 13295): dk≤ Ref. Béton (28 j) Absorption capillaire d'eau (28 jours EN 13057): ≤ 0,1 kg/m2/h0.5 Teneur en ion chlorure (EN 1015-17): ≤ 0.05 % Résistance à la fissuration (I) Anneau Coutinho: pas de fissures (après 180 j) Essai d'arrachement d'une barre acier (Rilem-CEB-FIP RC6-78): ≥ 25 N/mm2 (28 jours) Retrait (EN 12617-4): ≤ 0.300 mm/m (28 jours) Résistance au glissement (EN 13036-4): Classe I – essai humide
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MasterEmaco_T_1200_PG
    • Famille de produitsMasterEmaco® - Master Builders Solutions
    • Groupe de produitsTraffic Bearing Concrete Repair Mortars
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-11
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalCiment
    • Matériel secondairePolypropylène
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Béton
    • Classification IFCMatériau
    • Code ETIMEC000611
    • Nom ETIMQuick drying cement/plaster
    • Nom UNSPSCMortars
    • Code UNSPSC30111504
    • Code Uniclass 2015Pr_20_31_53_15
    • Description de l'Uniclass 2015Concrete repair mortars
    • Numéro OmniClass23-13 27 13 11
    • Titre OmniClassRepair Mortars