Publier vos produits
Banques d’accueil Alpa
Banques d’accueil Alpa
Banques d’accueil Alpa
    MDD
    Archivé

    Banques d’accueil Alpa

    Une forme inspirée par la majestueuse chaîne de montagnes - la banque de réception Alpa attire tous les regards. Son style classique et luxueux, capte l’attention des clients et crée une atmosphère de confort et de confiance. La façade en verre brillante soulignée par une plinthe en métal brossé lumineuse et des couleurs intemporelles, offrent son esthétique à ce comptoir d'accueil fonctionnel. Une conception modulaire, agrémentée de modules droits, d'angle et PMR répond à tous les besoins. Grâce à ces caractéristiques, Alpa répond aux exigences de différents types d’espaces : des petites réceptions aux vastes halls d'accueil, elle saura accueillir avec modernité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.alpa_straight
    • Famille de produitsRECEPCION DESKS
    • Groupe de produitsAlpa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)1200
    • Profondeur (mm)946
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MFC
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)50.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Description de l'Uniclass 2015Office complexes
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS