Publier vos produits
Banques d’accueil Foro
Banques d’accueil Foro
Banques d’accueil Foro
Banques d’accueil Foro
    MDD
    Archivé

    Banques d’accueil Foro

    La combinaison optimale des atouts d’une structure complexe et d’un petit meuble - le comptoir d’accueil Foro est une solution complète et fonctionnelle. Inspirée du cubisme, sa forme consiste en des rectangles imbriqués remplissant un rôle esthétique et pratique. Les deux hauteurs d'éléments offrent l'accueil des clients debout ou assis et aux personnes à mobilité réduite. Un bureau d'accueil unique dont l'arrière du comptoir haut peut servir de stockage pour les documents. Foro peut adopter un design traditionnel dans sa version aux couleurs naturelles, tandis que le blanc associé aux couleurs vives donne à la réception un caractère moderne. Contraste entre une façade brillante et la finition mate du corps, son design universel fait de Foro la solution idéale pour de nombreux intérieurs : des salons de beauté aux cabinets d’avocats.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.foro
    • Famille de produitsRECEPCION DESKS
    • Groupe de produitsForo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1100
    • Largeur (mm)2100
    • Profondeur (mm)800
    En rapport
    • Matériel principalPanneau MFC
    • Matériel secondaireLaminé
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)171.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Description de l'Uniclass 2015Office complexes
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS