Publier vos produits
Banques d’accueil Linea
Banques d’accueil Linea
Banques d’accueil Linea
    MDD
    Archivé

    Banques d’accueil Linea

    Minimalisme soutenu par l'éclat du verre - La banque de réception Linea soutient la théorie "Less is more". La plinthe en aluminium avec son éclairage intégré souligne la forme simple et la façade de cette banque d'accueil en verre. Linea a un caractère moderne, mais son design universel lui confère un accent intéressant, même dans les intérieurs classiques. Grâce à la conception modulaire, une grande flexibilité est offerte pour créer une configuration linéaire ou en angle adapté à l'espace dédié, et personnaliser le comptoir de réception. Le module bas, adaptés aux personnes à mobilité réduite, fonctionne particulièrement bien dans les endroits où le contact avec le client a tendance à être long. Les fonctionnalités de cette banque d'accueil au comptoir en verre, sont complétées par un spacieux placard et un bloc étagères à glisser sous le comptoir.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.linea_corner
    • Famille de produitsRECEPCION DESKS
    • Groupe de produitsLinea
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1105
    • Largeur (mm)822
    • Profondeur (mm)822
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondairePanneau MFC
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    • Poids net (Kg)78.5
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Code UNSPSC56
    • Code Uniclass 2015Co_20_15_58
    • Description de l'Uniclass 2015Office complexes
    • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
    • Numéro OmniClass23-21 13 00
    • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS