Publier vos produits
Banques d’accueil Organic
MDD
Archivé

Banques d’accueil Organic

Structure simple et formes organiques - La banque de réception Organic aux motifs inspirés par la nature, attire le regard avec sa façade rétro-éclairée très caractéristique. Blanc moderne, confiance et ordre : La réception souligne le sentiment de stérilité nécessaire aux établissements médicaux ou l’approche naturelle dans les centres de spa et les salons de beauté. L’éclairage RVB offre les atouts de la banque d'accueil personnalisable aux couleurs de l'entreprise, et s’harmonise avec l’intérieur. Le comptoir en verre et la plinthe en aluminium confèrent à l'ensemble noblesse et élégance.
Spécifications techniques
  • Réference unique.organic_straight
  • Famille de produitsRECEPCION DESKS
  • Groupe de produitsOrganic
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-12-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1105
  • Largeur (mm)1400
  • Profondeur (mm)260
En rapport
  • Matériel principalPanneau MFC
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enPologne
  • Fabriqué enPologne
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Tables de bureau
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56
  • Code Uniclass 2015Co_20_15_58
  • Description de l'Uniclass 2015Office complexes
  • Code CSI MasterFormat 201412 51 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Office Tables
  • Numéro OmniClass23-21 13 00
  • Titre OmniClassRetail and Office Equipment and Furnishings
  • Code CSI UniFormat IIE20
  • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS