Publier vos produits
Steel paper towel roll dispenser

Steel paper towel roll dispenser

Traduit par Google,
Références : DT0303 Les distributeurs de papier essuie-mains Mediclinics sont conçus pour être installés dans tout type de toilettes publiques. Ils utilisent des rouleaux de papier essuie-tout de diamètre maximum 250 mm. Ces distributeurs d'essuie-mains sont fabriqués en acier finition époxy blanc. Ils ont été pensés pour une utilisation plus efficace du papier et adaptés à différents environnements sanitaires : gymnases, centres sportifs, hôpitaux et centres de santé, hôtels et installations similaires. Tous ces modèles ont une porte frontale coulissante, spécialement conçue pour un remplacement facile du papier. Ils ont des caractéristiques anti-vandalisme et sont conçus pour faciliter et optimiser l'utilisation rationnelle du papier, comme par exemple la sortie papier dentée qui facilite la découpe du papier. Ces distributeurs de rouleaux de papier Mediclinics sont fournis avec une serrure et une clé spéciale pour l'ouverture et des vis pour l'installation au mur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.DT0303
  • Famille de produitsPaper Towel Dispensers
  • Groupe de produitsRoll Dispenser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)376
  • Largeur (mm)261
  • Profondeur (mm)261
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)3.1
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie