Publier vos produits
Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V
Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V

    Saniflow 2005 manual Stainless Steel 220V

    Traduit par Google,
    Références : E05C & E05CS Les sèche-mains manuels Saniflow® avec couvercle en acier inoxydable sont les sèche-mains à buse rotative les plus utilisés dans le monde, quel que soit l'emplacement à installer. Ces machines se caractérisent également par une maintenance facile, un faible niveau sonore et un haut niveau de sécurité pour l'utilisateur. Associés à une conception précise des composants, les séchoirs SANIFLOW offrent le flux d'air le plus puissant au monde, qui, combiné à une température de séchage confortable, réduit les temps de séchage au minimum. Disponible en 1,5 mm. le couvercle épais en acier inoxydable brillant ou satiné est idéal pour les salles de bains à fort trafic. Ainsi, ce sont des modèles éprouvés avec une longue durée de vie et une fiabilité totale, avec des caractéristiques anti-vandalisme et conçus pour être installés dans des lieux à fort trafic de personnes tels que les aéroports, les grands hôtels, les centres sportifs, les grandes zones de loisirs et les grandes organisations officielles, entre autres.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E05Cx_220V
    • Famille de produitsHigh traffic-High durability-Low noise
    • Groupe de produitsSaniflow®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)245
    • Largeur (mm)276
    • Profondeur (mm)214
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)4.65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie