Publier vos produits
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V
Saniflow 1988 automatic steel 120V

    Saniflow 1988 automatic steel 120V

    Traduit par Google,
    Numéros de pièce : E88A-UL, E88AB-UL, E88AC-UL et E88ACS-UL Les sèche-mains SANIFLOW® AUTOMATIC sont des sèche-mains robustes de qualité supérieure avec d'excellentes performances et durée de vie, fournis avec une garantie limitée de dix ans. Ces machines se caractérisent également par une maintenance facile, un faible niveau sonore et un haut niveau de sécurité pour l'utilisateur. Associés à une conception précise des composants, les séchoirs SANIFLOW offrent le flux d'air le plus puissant au monde, qui, combiné à une température de séchage confortable, réduit les temps de séchage au minimum. Disponible en couverture en acier blanc, noir, brillant, satiné ou doré. Idéal pour les salles de bains à fort trafic.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.E88Ax_UL
    • Famille de produitsHigh traffic-High durability-Low noise
    • Groupe de produitsSaniflow®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)247
    • Largeur (mm)278
    • Profondeur (mm)212
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie