Publier vos produits
Smartflow 120V
Smartflow 120V
Smartflow 120V

    Smartflow 120V

    Traduit par Google,
    Références : M04A-120V, M04AC-120V et M04ACS-120V La gamme économique de sèche-mains Smartflow® est l'une des plus compactes du marché, conçue pour les endroits qui, en raison de leur taille, nécessitent des accessoires sanitaires de petite taille qui répondent à deux exigences : faible consommation et séchage optimal des mains. Ces unités sont des séchoirs automatiques qui offrent un rapport optimal entre fonctionnalité et prix. De par ses caractéristiques et son design, cette ligne économique est destinée à être installée dans des zones à fort trafic de personnes comme par exemple des restaurants de taille moyenne, des cafétérias ou les bureaux d'une petite ou moyenne entreprise. Trois modèles aux finitions différentes sont disponibles : Blanc, brillant et satiné. Tous avec un couvercle résistant en ABS et un capteur de détection électronique par faisceau infrarouge avec détection à distance réglable, qui permet une meilleure adaptabilité aux différents types de sanitaires. Ces séchoirs offrent également une sécurité maximale, avec une coupure thermique de sécurité installée dans le moteur et une autre dans l'élément chauffant du séchoir.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M04Ax_120V
    • Famille de produitsMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
    • Groupe de produitsSmartflow®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)259
    • Largeur (mm)147
    • Profondeur (mm)138
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie