Publier vos produits
Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Standard/Industrial steel toilet 3 rolls paper dispenser

Traduit par Google,
Références : PR0789 Ces modèles sont conçus et fabriqués par Mediclinics en acier de 0,8 mm d'épaisseur et sont disponibles en finition époxy blanc. Ils ont été pensés pour être utilisés dans les restaurants, les bureaux, les hôpitaux, etc. et apportent une valeur ajoutée au design. Tous ces éléments sont capables de contenir 3 rouleaux de papier toilette standard ou un rouleau de papier industriel Ø275 mm. L'option 3 rouleaux de papier hygiénique standard comprend un mécanisme automatique, basé sur un mécanisme de rotation, qui fait tomber le rouleau suivant une fois que le rouleau inférieur a été utilisé. L'option rouleau de papier industriel Ø275mm dispose d'un axe avec frein anti-essorage par inertie, pour assurer une utilisation plus rationnelle du papier. Dotés de fonctions anti-vandalisme, tous incluent une clé spéciale pour ouvrir le boîtier.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PR0789
  • Famille de produitsPaper Towel Dispensers
  • Groupe de produitsRoll Dispenser
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)300
  • Largeur (mm)300
  • Profondeur (mm)123
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)1.75
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie