Publier vos produits
PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER
PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER

    PUBLIC USE AUTOMATIC HAIR DRYER

    Traduit par Google,
    Références : SC0009 & SC0009CS Le sèche-cheveux automatique Machflow® avec tuyau flexible et poignée est un sèche-cheveux en saillie de dernière génération qui permet d'importantes économies d'énergie et un séchage ultra-rapide des cheveux. Des solutions au design avant-gardiste et avec deux finitions différentes (blanche ou satinée) pour que les séchoirs se fondent facilement dans la décoration. Conçus pour être installés dans des toilettes à très fort trafic, ce sont des unités compactes très durables qui combinent un beau design avec une grande puissance de débit d'air, une grande durabilité et des caractéristiques anti-vandalisme. Adéquat pour des emplacements tels que : piscines, centres sportifs, gymnases et centres de villégiature. Tous ces sèche-cheveux ont un couvercle monobloc sans soudure en acier inoxydable AISI 304 et de 1,5 mm d'épaisseur qui leur confère une grande robustesse. Un moteur à balais à haute pression fournit une sortie d'air fantastique de 205 Km/h et sa vitesse peut être ajustée manuellement au moyen d'un potentiomètre, ce qui permet de réguler la consommation d'électricité. L'élément chauffant est protégé thermiquement grâce à un coupe-circuit thermique à réarmement automatique et il dispose d'un interrupteur "marche/arrêt" pour le connecter ou le déconnecter manuellement. Le tuyau est fabriqué en polyuréthane blanc avec une spirale en acier à ressort extensible et avec un connecteur de poignée en PBT (Polybutylène). La poignée est en plastique ABS résistant aux chocs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.SC0009x_220V
    • Famille de produitsGreen-Sustainable high traffic & speed hair dryers
    • Groupe de produitsMachflow®
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-06-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)265
    • Profondeur (mm)170
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePlastique
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hair driers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 17
    • Titre OmniClassHair Dryers
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie