Publier vos produits
Clôture béton décorative double face - MODULA Panneaux
Clôture béton décorative double face - MODULA Panneaux
Clôture béton décorative double face - MODULA Panneaux

    Clôture béton décorative double face - MODULA Panneaux

    La clôture MODULA est fabriquée en France, en béton armé et fibré haute performance.

    Avec la clôture MODULA Panneaux, vous bénéficiez de l’esthétisme des claustras bois, avec les atouts du béton : robuste, durable, sans entretien. La clôture MODULA Panneaux donne une dimension authentique à votre extérieur.

    Vous pouvez empiler jusqu’à 4 plaques MODULA Panneaux pour obtenir une clôture pouvant atteindre 2,04 m de haut hors sol. La clôture MODULA Panneaux existe en finition cintrée, ou en finition droite avec lisse de finition.

    La clôture décorative en béton MODULA Panneaux est disponible dans 6 coloris différents, et s’associe avec des poteaux aluminium à sceller, dans 4 coloris au choix.

    Élégante, la clôture en panneaux béton imitation bois vous protège des vis-à vis pour longtemps.

    Spécification
    • Clôture jusqu’à 2,04 m de haut hors sol.

      Coloris :

      • Plaque MODULA Panneaux : Ton pierre, Bois, Brun, Vert, Gris, Anthracite
      • Poteau aluminium : Anthracite, Brun, Champagne, Vert

      Dimensions plaques :

      • Plaques MODULA Panneaux : 191 x 52 (dont 2 cm d’emboîtement) x 3 cm
      • Plaques MODULA Panneaux finition cintrée : 191 x 38/54 x 3 cm

      Dimensions poteaux :

      • Poteau aluminium section 8 x 7 cm, profilé départ/finition en option
      • Longueurs : 2,50 m ou 2,80 m
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cloture-modula-panneaux
    • Famille de produitsConcrete fence
    • Groupe de produitsModula
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCGarde-Corps

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    France
    Luxembourg
    Suisse