Publier vos produits
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Ardoise
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Ardoise
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Ardoise
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Ardoise
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Ardoise
Clôture béton décorative simple face TENDANCE Ardoise

    Clôture béton décorative simple face TENDANCE Ardoise

    En imitant parfaitement la structure et le veinage de l’ardoise naturelle, cette clôture simple face en béton s’intègre totalement dans l’environnement. Un rendu naturel et moderne, qui s’associe très bien avec les pavillons contemporains comme les habitations traditionnelles. Empilez jusqu’à 5 plaques de béton imitation ARDOISE pour obtenir une clôture jusqu’à 2 m de haut hors sol. La clôture béton imitation ardoise bénéficie des atouts du béton : robuste, durable, sans entretien, et apporte une touche de modernité à votre propriété. Pour imaginer un projet d’aménagement de jardin complet, le motif ARDOISE existe aussi en : Plaque de soubassement pour clôtures en panneaux rigides. Clôture double face, avec un motif identique des 2 côtés de la plaque. N’attendez plus pour explorer nos conseils d’experts et démarrer votre projet avec confiance. Lisez notre article détaillé et commencez le parcours vers l’aménagement parfait de votre jardin avec une clôture en béton qui ne manquera pas de susciter l’admiration.
    Spécification
    • Clôture jusqu’à 2 m de haut hors sol, travée de 2 m.

      Coloris :

      • Anthracite

      Dimensions plaques :

      • Plaques : 192 x 40 x 3,5 cm

      Dimensions poteaux :

      • Poteaux béton : 2,10 m, 2,30 m, 2,50 m ou 3 m; Intermédiaire section 10 x 12 cm (2 feuillures), angle section 12 x 12 cm (2 feuillures), ou finition section 10 x 12 cm (1 feuillure)
      • Poteaux aluminium : 2,30 m, 2,50 m ou 2,80 m; Section 7 x 8 cm, profilé départ/finition en option
    Spécifications techniques
    • Réference unique.cloture-tendance-ardoise
    • Famille de produitsConcrete fence
    • Groupe de produitsTendance
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-04-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBéton
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures
    • Classification IFCGarde-Corps

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    Belgique
    France
    Luxembourg
    Suisse