Publier vos produits
Omega II Secur Fencing
Omega II Secur Fencing
Omega II Secur Fencing
Omega II Secur Fencing

    Omega II Secur Fencing

    Traduit par Google,

    Une excellente solution de sécurité.

    Vous rencontrez des problèmes de sécurité ? Nous avons une solution que les designers adorent intégrer à leurs projets. L'Omega Secure protège et délimite naturellement un territoire sans donner l'impression d'être confiné. Associant des caractéristiques telles que des panneaux transparents et non encombrants à un fil soudé ultra-résistant et épais, SECUR est conçu pour résister aux assauts des intrus, même les plus motivés.

    • Look urbain moderne
    • Panneaux transparents
    • Les fils doubles résistent au vandalisme
    • Difficile à couper et à grimper
    Spécification
    • PANEL PROPERTIES

      Panel

      Standard Height 48 7/16", 72 1/16", 95 11/16" (1230 mm, 1830 mm, 2430 mm). Stackable
      Standard length 98 5/8" (2505 mm)

      Finish

      Pre-galvanized + polyester powder coated
      Mesh Spacing c/c 1 31/32" x 7 7/8" (50 x 200 mm)

      Gauge

      Horizontal wire 2 x 0 GA (7.70 mm)
      Vertical wire 1 x 4 GA (5.72 mm)

      Square post

      Dimensions 2" x 2" or 3" x 3" (50.8 x 50.8 mm or 76.2 x 76.2 mm)
      Brackets Universal brackets (±1 1/2" (38 mm) slot allowance) and tamper proof nut
      Caps Standard square cap

      Available gates

      Width 42 or 48 inches (107 or 122 cm)
      Height 48, 72 or 96 inches (122, 183 or 244 cm)
      6 standard gates sizes are available for the Secur fence. Custom sizes available.

      Steelfencing High Security Anti-cut Custom fence Custom Wire mesh Privacy screen ornamental fence industrial fence commercial fence louvers louver eco barrier gabion safari gates sliding gate cantilever gate entry gates greenscreen bridge playground fence school fence screen bracket brackets fence fencing gratings hardware panels post wire security fence anti-climb blends brackets contemporary elite fence cost effective security double wire double wire fence double wire fencing easy access effective view blocking elite double wire fence elite fence evolution double wire fence evolution fence fence fence systems fencing fencing systems flange flat horizontal elements flat vertical bars free air flow galvanized finish green project enhancer hardware harmony fence high security fence high security fencing image right through louvered bars louvered fencing mesh pattern modern fence natural lighting omega architectural omega eco omega fence omega high security omega max high security fence omega10 omega100 omega20 omega80 pass through permanently welded round cross bars posts privacy protection rectangular pattern reinforcing retrofit existing chain rigid louvered panels rigid panels round round horizontal bars round vertical bars secure double wire fence secure fence security fence security fence panels security fencing square security fence surrounds through panels unobtrusive security vandal resistant vertical gratings view blocking visual access welded wire panels gabion fencing gabion benches perforated aluminum cladding

    Spécifications techniques
    • Réference unique.omega-ii-secur-fencing
    • Famille de produitsOmega II Fence Systems
    • Groupe de produitsWelded Wire Fences
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-03-25
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enCanada
    • Fabriqué enCanada
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures