Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

Sinusoidal Corrugate

No d'article: mt-003
Fabricant: MetalTech-USA
Famille de produits: Metal Roof and Wall Panels
Groupe de produits: Roofing and Façade Systems
Date de publication: 2017-09-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (16)

The MT Sinusoidal Corrugated Systems are a ventilated curtain screen roof profiles shaped in the form of “waves.” These systems are used for their unique design capabilities with the slight exchange of light and shadow that vary
depending on corrugation height. This system can be installed horizontally, vertically, and diagonally.


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Walls - Cladding
Uniclass 2015 Code: Ss_30_40_65_50
Uniclass 2015 Description: Metal profiled sheet roof covering systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 41 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Roof Panels
Numéro OmniClass: 23-13 39 11 11
Titre OmniClass: Exterior Metal Roof Panels
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
Walls - Cladding

Nom Valeur
Installation Method Vertically and diagonally

MetalTech-USA

Properties

Nom Valeur
Panel size-range Width 24-40 1/2" (61-103 cm)
Panel size-range Length 4-20' (122-1067 cm)
Panel size-range Depth 7/8" (2.2 cm)

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés