Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

Reveal Panel System

No d'article: mt-005
Fabricant: MetalTech-USA
Famille de produits: Metal Roof and Wall Panels
Groupe de produits: Façade Systems
Date de publication: 2017-09-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (9)

The MT Reveal Panel System has endless possibilities in regards to design. These systems have a variable reveal width ranging from 0-1”, thus providing flexibility for the designer with vertical and horizontal installation. Installation of the Reveal Panel is done from top to bottom and can be executed quickly. Combining
horizontal and vertical reveal panels makes for an exquisite design and facade.


Materiau principal: Metal
Materiau secondaire:
Créé en: United States
Fabriqué en: United States

Catégorie de BIMobject: Walls - Cladding
Uniclass 2015 Code: Ss_25_20
Uniclass 2015 Description: Wall cladding systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 64 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Sheet Metal Wall Cladding
Numéro OmniClass: 23-13 37 13
Titre OmniClass: Exterior Wall Cladding
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
Walls - Cladding

Nom Valeur
Installation Method Vertical ; Horizontal

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés