Publier vos produits
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM
Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Insulated Metal Panel Glamet® FM

    Traduit par Google,
    Panneau métallique de toiture et murs de façade de type sandwich. Éléments de revêtement pour bâtiments industriels, commerciaux et résidentiels. Conforme à la norme FM 4471.
    Spécification
    • Roof metal panel and facade walls sandwich type, made of high-density polyisocyanurate (PIR) injected in a continuous line (2.40 pcf), with both sides in pre-painted galvanized steel sheet, with Factory Mutual approval. FEATURES - Factory Mutual Approvals: 4880 - Approval Standard for Class 1 Fire Rating of Building Panels or Interior Finish Materials. 4881 - Approval Standard for Class 1 Exterior Wall Systems. 4471 - Approval Standard for Class 1 Panel Roofs. - High mechanical resistance that allows for a larger separation between supports. - Optimal thermal and acoustic insulation. - It allows the omission of the installation of a offit/suspended ceiling or other finishing details. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.glamet-fm-metecno
    • Famille de produitsRoof Panel
    • Groupe de produitsRoof Panel Insulation
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-09-09
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondairePolyisocyanorate PIR
    • Conçu enMexique
    • Fabriqué enMexique
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Numéro OmniClass23-13 39 11 17
    • Titre OmniClassExterior Composite Roof Panels

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Amérique du Sud