Publier vos produits
Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors
Metraflex
Archivé

Cablesphere - Rubber Expansion Joints and Pump Connectors

The Cablesphere is the ultimate rubber expansion joint/flex connector. It has all the benefits of the Metrasphere with the added feature of cost-efficient, pre-assembled control units. The standard Cablesphere body is constructed of multiple layers of neoprene and bias-ply tire cord reinforcing (see charts below for additional materials.) The spherical shape allows pressure to be exerted uniformly in all directions making an extremely strong joint.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cablesphere_Rubber
  • Famille de produitsMetraflex
  • Groupe de produitsMetraflex
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-04-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Joints
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code CSI MasterFormat 201422 00 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing