Publier vos produits
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001
    Midmark

    Midmark® Dental LED Light - LT-1100-001

    Traduit par Google,

    La lampe LED dentaire Midmark est conçue pour un contrôle précis et ergonomique ainsi qu'un éclairage constant, contribuant à soutenir la posture, à réduire la fatigue oculaire et à améliorer la précision visuelle au point de soins.

    Fonctionnement ergonomique

    • Un pivot à 3 axes et une rotation à 350 degrés permettent un positionnement précis de la lumière exactement là où vous en avez besoin.
    • L'activation automatique marche/arrêt permet de gagner du temps entre les interventions, en allumant la lumière lorsqu'elle est abaissée et en l'éteignant lorsqu'elle est relevée.
    • Les commandes situées près de chaque poignée permettent aux utilisateurs, droitiers ou gauchers, d'accéder facilement aux réglages d'éclairage avec leur pouce.

    Lumière de qualité lumière du jour

    • Un indice de rendu des couleurs (IRC) conçu pour correspondre au plus près à la lumière naturelle contribue à une correspondance des teintes et à une évaluation des tissus plus précises.
    • Les niveaux de luminosité élevés, moyens et faibles répondent aux besoins d'éclairage tout au long des traitements.

    Réglage de la sécurité de guérison

    • Un réglage de polymérisation sans risque réduit l'intensité lumineuse afin d'éviter un durcissement prématuré du composite.

    Optimiser les performances

    • La connectivité Midmark Smart View permet des mises à jour et des améliorations logicielles conçues pour prévenir les problèmes, minimiser les temps d'arrêt et maintenir votre équipement en parfait état de fonctionnement.
    Spécification
    • Color Temperature:

      Standard: 3600 K–6400 K

      Cure-Safe: Reduced color temperature within the standard range to minimize composite curing risk

      Light Intensity:

      Standard:

      Low: >10,000 lux

      Medium: >20,000 lux

      High: >30,000 lux

      Cure-Safe: >16,000 lux

      Other Specs:

      Color Rendering Index (CRI): >90%

      Focal Distance Range: Approximately 24–27 inches from the oral cavity

      Light Pattern: Feathered-edge illumination to reduce eye fatigue

      LED Life Expectancy: 15 years

      Mounting Configurations:

      Left/Right (Chair)

      Cabinet

      Track or Track with Monitor (Ceiling)

      Ceiling

      Wall

    Spécifications techniques
    • Réference unique.dental-led-light-lt-1100-001
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsPower Procedures Tables & Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-10
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 55 70
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Lighting
    • Numéro OmniClass23-25 59 13 17
    • Titre OmniClassSurgical Lighting Fixtures