Publier vos produits
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
Midmark 631 Procedure Chair
    Midmark

    Midmark 631 Procedure Chair

    Traduit par Google,

    Un équipement de salle d'intervention adapté peut faire toute la différence, tant pour les patients que pour la sécurité du personnel soignant. Un environnement d'intervention accessible est essentiel, en particulier pour les patients à mobilité réduite. Malheureusement, de nombreux fauteuils d'intervention actuellement disponibles sur le marché peuvent entraver l'accès des patients. C'est pourquoi nous avons conçu le fauteuil d'intervention Midmark 631.

    Accessibilité

    • Le Midmark 631 est doté d'une hauteur d'assise basse de 17 pouces conforme à la norme US Access Board (tout en conservant une hauteur d'assise haute de 39 pouces).
    • Transférez les patients sur la surface de transfert de 28 ou 32 pouces de large avec l'aide de rails de soutien pour patients conformes.
    • Le fauteuil est compatible avec les lève-patients et permet d'assurer un transfert sûr du patient sans interférence.
    • Utilisez des béquilles de genou conformes à la norme US Access Board pour soutenir la cuisse, le genou et le mollet du patient pendant les examens et les procédures du bas du corps.

    Confort

    • Positionnez les patients jusqu'à 650 livres sans effort et confortablement grâce au positionnement motorisé à 8 directions.
    • La fonction Motion Profiling® permet aux patients de s'ajuster confortablement lorsqu'ils sont assis sur la chaise sans avoir besoin de se réajuster.
    • Étendez le repose-pieds pour répondre aux besoins des patients plus grands.

    Sécurité

    • Le 631 est conçu avec des fonctionnalités qui aident à garantir un accès suffisant au patient tout en aidant le soignant à maintenir une position de travail ergonomique, qu'il soit assis ou debout.
    • Évitez les chocs et les perturbations lors du déplacement du fauteuil. La technologie Active Sensing® interrompt le mouvement du fauteuil dès qu'un impact est détecté.
    • Plusieurs accessoires sont disponibles pour aider à assurer la sécurité sur la chaise.

    L’avenir des soins aux patients commence maintenant.

    Spécification
    • Specifications Chart

      Patient Weight (max):
      631-001
      294 kg (650 lb)
      Paper Roll (maximum size): 45.7 cm x 8.9 cm diameter
      (18 in long x 3.5 in)
      Range of Motion & Dimensions: [See Range of Motion & Dimensions pages]
      Weight of Chair:
      631-001 w/upholstery
      w/packaging & skid (no uph.)
      Uph. w/packaging (shipped separately)

      242.67 kg (535 lb)
      256.28 kg (565 lb)
      15.88 kg (35 lb)
      Power Cord Length: 243.8 cm (8 ft) long
      Electrical Requirements: [See Model Identification / Compliance Charts]
      Duplex Receptacles Maximum Load: 115 VAC, 3A, 60 Hz
      Fuse Ratings:
      F1, F2, & F3 (on Motor Control Hub board):
      F1 & F2 (on Power Supply board):
      F3 , F4, & F5 (on Power Supply board):
      Receptacle Circuit Breaker rating:

      5A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm Low Breaking Capacity (T5AL, 250 V)
      6.3A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm High Breaking Capacity (T6.3AH, 250 V)
      10A, 250V, Time-lag, 5 x 20 mm Low Breaking Capacity (T10AL, 250 V)
      3A
      Duty Cycle
      (Motor Run Time):


      (Receptacles):

      Intermittent Operation
      [30 seconds ON / 5 minutes OFF]

      Continuous Operation
      Classifications: Class I, Type B Applied Part Intermittent Operation
      [30 seconds ON / 5 minutes OFF]
      Protection against ingress of fluids: IPXO [Foot Control only: IPX1]
      Stirrup Weight Capacity: 73.71 kg (162.5 lb) each / 147.4 kg (325 lb) combined
    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-631-procedure-chair
    • Famille de produitsHealth Care Equipment and Furnishings
    • Groupe de produitsPower Procedures Tables & Chairs
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-05-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_51
    • Description de l'Uniclass 2015Medical chairs and couches
    • Code CSI MasterFormat 201412 52 70
    • Titre CSI MasterFormat 2014Healthcare Seating
    • Numéro OmniClass23-25 00 00
    • Titre OmniClassMedical and Laboratory Equipment