RADIOGRAPHIE INTRA-ORALE PREVA DC
Le Preva est le cheval de bataille de l'imagerie du cabinet dentaire, utilisé pour détecter les caries ou d'autres zones problématiques. Avec une qualité d'image exceptionnelle et une mécanique éprouvée, les unités Preva sont un plaisir à utiliser avec un mouvement apparemment sans effort et un positionnement sans dérive.
Clarté de l'image
Preva fournit un point focal de 0,4 mm pour des détails nets et bien définis qui permettent une identification facile de la pathologie avec des capteurs à film et numériques.
Facilité d'utilisation
L'affichage du panneau de commande LCD facile à utiliser avec de grandes icônes aide à identifier la dent cible, le type de récepteur et la taille du patient tout en offrant également 30 paramètres de technique préprogrammés.
Sans dérive
Le système de freinage exclusif à double bras aide la tête à rester exactement là où vous la positionnez sans s'affaisser ni dériver.
Ergonomique
Le système Preva est conçu pour un mouvement sans effort et un positionnement rapide d'une seule main.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |