Publier vos produits
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1
    Midmark

    QuickClean™ Ultrasonic Cleaner QC1

    Traduit par Google,

    Simple à utiliser, QuickClean® QC1 est facile à utiliser dès sa sortie de l'emballage, de sorte que votre personnel peut être opérationnel avec un temps de formation minimal. Le QC1 est notre plus petite unité avec une capacité de 1,2 gallon, mais il est très performant. Il comprend toutes les fonctionnalités conçues pour simplifier vos processus et augmenter votre productivité.

    Technologie puissante

    Nettoyez plus en profondeur et de manière cohérente dans tout le bain grâce à la technologie avancée de saut de fréquence. QuickClean permet de s'assurer que tous vos instruments sont entièrement nettoyés la première fois, à chaque fois, peu importe où ils sont placés dans le panier.

    Spécification
    • Capacity:                 1.2 gal/4.5 L


      Overall Length:       13.5" (34.5 cm)  
      Overall Width:         10.2" (26 cm)
      Overall Height:        10.4" (26.5 cm)

      Tank Size:                11.8" L x 5.9" W x 5.9" H
                                       (30 x 15 x 15 cm)

      Recessed unit cut out size:                    N/A 
      Table Top Unit Weight:                           12.7 lb (5.76 kg) 
      Table Top Shipping Weight:                    14.6 lb (6.64 kg)
      Recessed Unit Weight: N/A 
      Recessed Unit Shipping Weight:             N/A 
      Operating Frequency:                              32-38 kHz 
      Temperature up to:                                   140°F / 60°C
      Stainless Steel Safety Basket:                 Included 
      Electrical Requirements Input: 

                                                                       115 V +/- 10%,
                                                                         60 Hz, 110 W, 1.0 A
                                                                        Output: 100 W

    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-quickclean-qc1
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsQuickClean™ Ultrasonic Cleaners
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-10
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)10.4
    • Largeur (pouces)13.5
    • Profondeur (pouces)10.2
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)12.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord