Publier vos produits
Synthesis® Central Station - CS2 - 103.5" L x 72" H
Synthesis® Central Station - CS2 - 103.5" L x 72" H
Synthesis® Central Station - CS2 - 103.5" L x 72" H
Synthesis® Central Station - CS2 - 103.5" L x 72" H
    Midmark

    Synthesis® Central Station - CS2 - 103.5" L x 72" H

    Traduit par Google,

    Les stations centrales Midmark Synthesis sont la solution idéale pour les plans dentaires multi-pièces. Économisant un espace au sol précieux, les stations centrales offrent un espace de rangement des deux côtés pour le dentiste et l'assistante. Avec une largeur de 18 pouces, la station centrale Synthesis nécessite environ 55 % moins d'espace au sol qu'une installation murale traditionnelle et une armoire latérale. Plus d'espace au sol utilisable offre une plus grande flexibilité pour l'utilisation de votre espace.

    Caractéristiques standards:

    • Cadre en acier de calibre 18
    • Glissières à roulement à billes à extension complète
    • Charnières en acier dissimulées
    • Plusieurs styles de poignées et de panneaux
    • Panneaux sans joints et tiroirs en polystyrène


    Spécifications techniques
    • Réference unique.midmark-synthesis-cs2
    • Famille de produitsDental Equipment
    • Groupe de produitsSynthesis® Cabinetry
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-11-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)72
    • Largeur (pouces)103.5
    • Profondeur (pouces)18
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAcier au carbone
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Nom UNSPSCCabinets
    • Code UNSPSC30161801
    • Code CSI MasterFormat 201412 35 70.74
    • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Casework
    • Numéro OmniClass23-25 17 13
    • Titre OmniClassDental Equipment

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord