Publier vos produits
Synthesis® Steri-Center - 8'
Midmark

Synthesis® Steri-Center - 8'

Traduit par Google,

Disponible en configurations de 8', 10' ou 12' ou en configurations personnalisées

Charnières à fermeture douce, dissimulées et à ouverture à 110 degrés

Glissières à roulement à billes à fermeture en douceur et à extension complète pour plus de durabilité et de facilité d'utilisation

La construction en acier durable offre une longue durée de vie et une performance constante des tiroirs et des portes

Panneaux recouverts de polymère sans soudure et tiroirs en polystyrène sans soudure pour un contrôle approprié de l'asepsie

Plusieurs styles de poignées et de panneaux

Spécification
    1. Door and Drawer Finish – PVC thermofoil (solid, metallic and woodgrain colors)
    2. Frame Finish – PVC thermofoil over electrostatic powder-coated baked-on paint (metallic and woodgrain colors), electrostatic powder-coated baked-on paint (solid colors)
    3. Frame Material – 18-gauge cold-rolled steel
    4. Slides – Soft close full-extension ball-bearing slides secured to a steel foundation
    5. Hinges - Soft-close, concealed, 110-degree opening, nickel-plated metal, and clip-on mount
    6. Drawers – One-piece seamless polystyrene drawers
    7. Handles – Integrated, insert and brushed-nickel pull styles
Spécifications techniques
  • Réference unique.midmark-synthesis-steri-center-8
  • Famille de produitsDental Equipment
  • Groupe de produitsSynthesis® Cabinetry
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-11
  • Numéro d'édition1
  • Largeur (pouces)96
  • Profondeur (pouces)25
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireTôle
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCCabinets
  • Code UNSPSC30161801
  • Code Uniclass 2015SL_25_30_22
  • Description de l'Uniclass 2015Dental laboratories
  • Code CSI MasterFormat 201412 35 70.74
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dental Casework
  • Numéro OmniClass23-25 17 13
  • Titre OmniClassDental Equipment
  • Code CSI UniFormat IIE
  • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

Disponibilité de la région

Amérique du Nord