Publier vos produits
CRM Rubber Support
MIFAB

CRM Rubber Support

Traduit par Google,

La série CRM est le plus petit C-PORT à venir avec un rouleau en caoutchouc pour supporter les tuyaux de gaz et de réfrigération tout en permettant de petits mouvements longitudinaux. Le CRM-B offre une alternative moins coûteuse au C-PORT à rouleaux plus grand. Il est idéal pour les petits tuyaux et est réglable en hauteur de 1 po. Disponible avec un rouleau en caoutchouc de 3" ou 4".

Spécifications techniques
  • Réference unique.CRM
  • Famille de produitsC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Groupe de produitsWidebody Rubber Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCRubber support block
  • Code UNSPSC30151509
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipeline supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis