Publier vos produits
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
BIG MAX HDPE Oil Interceptor
    MIFAB

    BIG MAX HDPE Oil Interceptor

    Traduit par Google,
    Intercepteur d'huile moulé par rotation en PEHD de la série MIFAB® BIG-O. L'unité comprendra : une épaisseur de paroi uniforme de 3/8 po, un siphon à joint profond recouvert d'un couvercle, un système de couvercle réglable, une plaque à orifice calibré en acier inoxydable (contrôle du débit interne), une dérivation de décharge d'air interne, un ensemble de prélèvement d'huile réglable (1 1 /2″) de chaque côté, connexions à double évent (3″) de chaque côté, accès au port d'échantillonnage et connexions d'entrée et de sortie de 4″ sans moyeu. Le couvercle composite recouvert d'acier offre une étanchéité à l'eau et au gaz et a un minimum de 20 000 lb. capacité de chargement. Le couvercle est conçu conformément aux exigences de chargement de l'AASHTO H20.
    Spécification
    • SKUs: BIG-500-O, BIG-750-O, BIG-1150-O
    Spécifications techniques
    • Réference unique.big-max-hdpe-oil-interceptor
    • Famille de produitsInterceptors
    • Groupe de produitsOil Interceptors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-02-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalHigh-density polyethylene (HDPE)
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
    • Code ETIMEC010271
    • Nom ETIMOil/petrol/grease trap
    • Nom UNSPSCTraps and strainers
    • Code UNSPSC401425
    • Code Uniclass 2015Pr_65_52_25
    • Description de l'Uniclass 2015Drainage traps and accessories
    • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
    • Numéro OmniClass23-27 37 13
    • Titre OmniClassOil Traps
    • Code CSI UniFormat IID20
    • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING