Publier vos produits
BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor
MIFAB

BIG-PL BIG MAX Plaster Interceptor

Traduit par Google,

Intercepteur de plâtre rotomoulé en HDPE série MIFAB® BIG-PL. L'unité comprendra : une épaisseur de paroi uniforme de 3/8 pouce, un déflecteur de rétention de plâtre avec un passage surélevé de 3 pouces de diamètre, un système de couvercle réglable, un accès au port d'échantillonnage et des connexions d'entrée et de sortie sans moyeu de 4 pouces. Le couvercle composite recouvert d'acier offre une étanchéité à l'eau et au gaz et a un minimum de 20 000 lb. capacité de chargement. Le couvercle est conçu conformément aux exigences de chargement de l'AASHTO H20.

Spécifications techniques
  • Réference unique.BIG-PL
  • Famille de produitsInterceptors
  • Groupe de produitsHair/Lint/Other Interceptors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-03-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Code ETIMEC010271
  • Nom ETIMOil/petrol/grease trap
  • Nom UNSPSCSeparators
  • Code UNSPSC401617
  • Code Uniclass 2015Pr_65_55_76_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water separators
  • Code CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 55 35 11
  • Titre OmniClassCentrifuge Liquid Separators
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING