Publier vos produits
C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker
MIFAB

C1100-RC Floor Cleanout with Carpet Marker

Traduit par Google,
Trappe de nettoyage de sol réglable série MIFAB® C1100-RC avec corps en fonte laquée et bride d'ancrage, joint d'essai de joint torique secondaire, ouverture de nettoyage de 4 po de diamètre et couvercle combiné scorié en nickel bronze rond et bouchon avec vis à tête hexagonale anti-vandalisme en acier inoxydable , joint d'étanchéité principal et marqueur de tapis rond en acier inoxydable de 1 ½". (Pour les sols à membrane, ajoutez le suffixe -C pour la pince à membrane.)
Spécification
  • SKUs: C1102-RC, C1103-RC, C1104-RC, C1105-RC, C1106-RC
Spécifications techniques
  • Réference unique.c1100-rc-floor-cleanout-with-carpet-marker
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsFinished Floor Cleanouts » Round Finished Floor Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING

Disponibilité de la région

Amérique du Nord