Publier vos produits
C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw
MIFAB

C1430-RD Stainless Steel Smooth Access Cover with Bronze Cleanout Plug and Screw

Traduit par Google,

Bouchon de nettoyage en bronze coulé série MIFAB® C1430-RD avec couvercle d'accès rond et lisse en acier inoxydable (spécifier le diamètre) et vis d'ancrage de 3 ½ po de long.

Spécifications techniques
  • Réference unique.C1430-RD
  • Famille de produitsCleanouts
  • Groupe de produitsAccess Covers » Floor Access Cover Cleanouts
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Description de l'Uniclass 2015Plumbing
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Numéro OmniClass23-11 21 21 17
  • Titre OmniClassCleanouts
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING