Publier vos produits
CSCS Adjustable Rubber Support
MIFAB

CSCS Adjustable Rubber Support

Traduit par Google,

Le support CS Vari-Angle est un support à angle variable conçu pour les conduits de ventilation, les systèmes de passerelle, les équipements CVC et de nombreuses autres applications installées sur des surfaces inclinées ou inégales. La jambe de l'adaptateur peut accueillir une entretoise en acier de 1 5/8" x 1 5/8" pour l'encadrement. Il est résistant aux UV et convient à une installation sur la plupart des types de matériaux de toiture et des surfaces inclinées.

Spécifications techniques
  • Réference unique.CS
  • Famille de produitsC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Groupe de produitsRubber Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-05-14
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers
  • Nom UNSPSCRubber support block
  • Code UNSPSC30151509
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipeline supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports