Publier vos produits
CXW Widebody Rubber Support
MIFAB

CXW Widebody Rubber Support

Traduit par Google,
La série CXW est un support économique pour les conduits et tuyauteries plus lourds, ainsi que pour toute autre application à usage intensif. Comme le CXP, le CXW convient à de nombreux types de matériaux de toiture ou à d'autres surfaces planes.
Spécification
  • SKUs: CXW12, CXW24, CXW36
Spécifications techniques
  • Réference unique.cxw-widebody-rubber-support
  • Famille de produitsC-PORT (Roof Pipe Supports)
  • Groupe de produitsWidebody Rubber Supports
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Accessoires de toiture
  • Code ETIMEC011121
  • Nom ETIMPipe support
  • Nom UNSPSCRubber support block
  • Code UNSPSC30151509
  • Code Uniclass 2015Pr_65_52_61_62
  • Description de l'Uniclass 2015Pipeline supports
  • Code CSI MasterFormat 201422 05 29
  • Titre CSI MasterFormat 2014Hangers and Supports for Plumbing Piping and Equipment
  • Numéro OmniClass23-27 43 13
  • Titre OmniClassMechanical Pipe Supports