Publier vos produits
F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer
MIFAB

F1100-AS Floor Drain with Angle Strainer

Traduit par Google,
Siphon de sol en fonte laquée série MIFAB® F1100-AS avec bride d'ancrage, weepholes et crépine en bronze nickelé satiné à angle "AS" avec vis à tête hexagonale en acier inoxydable anti-vandalisme. (Pour les sols sans membrane, utilisez la série MIFAB® F1100-AS.)
Spécification
  • SKUs: F1102-AS, F1103-AS, F1104-AS
Spécifications techniques
  • Réference unique.f1100-as-floor-drain-with-angle-strainer
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Finished Floor and Area Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-26
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Code Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Description de l'Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID20
  • Titre CSI UniFormat IIPLUMBING