F1100-C-FT Floor Drain with Recessed Flange for Membrane Floor Areas
Traduit par Google,
MIFAB® Série F1100-C-FT Drain de plancher en fonte laquée avec bride d'ancrage, bague de serrage de la membrane en fonte avec chantepleures primaires et secondaires pour la membrane d'étanchéité et crépine standard renforcée en bronze nickel satiné de 6" (152) de diamètre avec 1/8" (3) bride de carrelage encastrée et vis à tête hexagonale en acier inoxydable anti-vandalisme. (Pour les sols sans membrane, utilisez la série MIFAB F1100-FT.)