Publier vos produits
F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate
MIFAB

F1320-C Drain with 9″ Adjustable Tractor Grate

Traduit par Google,
MIFAB® Série F1320-C Siphon de sol en fonte laquée avec bride d'ancrage, pince à membrane en fonte avec chantepleures primaire et secondaire pour membrane d'étanchéité, et tracteur standard de 1" (25) d'épaisseur, 9" (235) rond, (spécifier la finition du matériau) grille. (Pour les sols sans membrane, utilisez la série F1320.)
Spécification
  • SKUs: F1322-C, F1323-C, F1324-C, F1325-C, F1326-C
Spécifications techniques
  • Réference unique.f1320-c-drain-with-9-adjustable-tractor-grate
  • Famille de produitsDrains
  • Groupe de produitsFloor and Area Drains » Round Parking Area/Mechanical Room Drains
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-02-04
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Drainage
  • Nom UNSPSCDrain covers
  • Code UNSPSC40141739
  • Code Uniclass 2015Ss_30_75
  • Description de l'Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
  • Code CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Numéro OmniClass23-31 27 00
  • Titre OmniClassFloor Drains
  • Code CSI UniFormat IID2040
  • Titre CSI UniFormat IIRain Water Drainage